(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

へリックスダスターガン(流量調整タイプ) E80M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:E80M-0HL
へリックスダスターガン(流量調整タイプ) E80M クウアツコウグ

通常単価(税別)
7,638円
税込単価
8,402円

【特長】・エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。【用途】・一般生産工...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    240.000
  • 材質1:
    アルミダイカスト
  • エア取付口:
    G1/4
  • ノズル取付口:
    G1/8
  • 全長(mm):
    140
  • ノズル長(mm):
    50
  • ノズル口径(mm):
    28

型番

E80M-0HL 解除

Loading...

 
カタログを表示

E80M-0HL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E80M-0HL

4580172371437
171-7555

1個

7,638( 8,402円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。
【用途】
・一般生産工場、食品工場に。
【材質】
・アルミダイカスト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

へリックスダスターガン(流量調整タイプ) E80Mの型番E80M-0HLのページです。
型番E80M-0HLに関する仕様情報を記載しております。

へリックスダスターガン(流量調整タイプ) E80Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E80M-0HLP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

7,638円

( 8,402円 )
1個 -

1日目

4580172371420171-7556

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました