(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シメールNeo Sクランパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シメールNeo Sクランパー

通常価格(税別)
11,000円 ~ 20,250円
税込価格
12,100円 ~ 22,275円

【特長】・被覆線の被覆が破れにくい作りになっています【用途】・シメール用

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
張線能力(kg)
掴線能力(mm)
ロープ破断荷重(kN)
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4993452122108
402-8731
250
φ1~10
3
300.0
SS400,DH2F,S45C,SWP,FCD600,SCM415

1個

14,375( 15,813円 )

4日目

4993452122115
402-8788
500
φ1.2~15/2~125sq
6
700.0
-

1個

11,000( 12,100円 )

1日目

4993452122122
402-8768
1000
φ5.0~20/14~250sq
12
1300.0
-

1個

11,250( 12,375円 )

1日目

4993452122160
403-0312
1500
φ4~22
18
1500.0
-

1個

20,250( 22,275円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・被覆線の被覆が破れにくい作りになっています
【用途】
・シメール用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シメールNeo Sクランパーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

レバーホイストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました