(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスハンマードリル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードレスハンマードリル

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
88,200円 ~ 234,000円  特別価格 
税込価格
97,020円 ~ 257,400円  特別価格 

【特長】・打撃力1.9Jの充分なパワーがあります・破つり作業が可能な3モード搭...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
穴あけ能力(mm)コンクリート
質量(g)
材質1
打撃数(min[[の-1乗]])
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
本体寸法(mm)
穴あけ能力(mm)鉄工
穴あけ能力(mm)木工
バッテリー電圧(V)
ドリル径(mm)
電圧(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4053423242423
576-5040
22
2300.0
ポリアミド樹脂(PA)
0~4675
0~1050
296×207×102
13
20
18
SDSプラス
-

1個

88,200( 97,020円 )

4日目

4059952600628
524-1145
40
8000.0
ポリアミド樹脂
0~3130
0~360
502×253×132
-
-
-
-
18

1個

234,000円

169,930

( 186,923円 )

1日目

4059952600611
524-1147
40
7000.0
ポリアミド樹脂
0~3130
0~360
502×253×132
-
-
-
-
18

1個

180,000円

130,716

( 143,788円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・打撃力1.9Jの充分なパワーがあります
・破つり作業が可能な3モード搭載です
・キックバック防止機能で安全に作業できます
・振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適に作業できます
・正転・逆転機構があります
・暗所の作業に威力を発揮するLEDライトが付いています
・吸じんシステムGDE18V-12(別売り)をご使用の場合、A1820LIB、GBA18V3.0Ahバッテリーは使用不可となります
【用途】
・コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスハンマードリルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました