(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストロングワッシャー

ストロングワッシャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,457円 ~ 7,293円
税込価格
4,903円 ~ 8,022円

【特長】・ストロングナット(GFN)のナット無タイプです・インチネジなどに対応...

詳細情報を確認する

  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    SCM435

(i)ご注意

  • 締めすぎに注意してください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
フランジ径(mm)
高さ(mm)
適合ボルト
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
194-9137
31
11.3
M12
4560290970118
50.000

1個

4,457( 4,903円 )

1日目

194-9138
37
12.9
M16
4560290970125
85.000

1個

4,709( 5,180円 )

1日目

194-9139
45
15.2
M20
4560290970132
150.000

1個

6,281( 6,909円 )

1日目

194-9140
54
17.8
M24
4560290970149
235.000

1個

7,293( 8,022円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストロングナット(GFN)のナット無タイプです
・インチネジなどに対応するため、お持ちのナットと組み合わせて使用できます
【用途】
・治具本体の締付作業に
・プレス金型をはじめ、諸金型の締付けに
【材質】
・SCM435
・単品

(i)ご注意

  • 締めすぎに注意してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストロングワッシャーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました