(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル濃度計 工業用 補正値設定機能付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル濃度計 工業用 補正値設定機能付

通常単価(税別)
28,571円
税込単価
31,428円

【特長】・補正値設定機能付です・文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました・...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4960910719101
  • 質量(g):
    380.000
  • トラスココード:
    596-5622
  • 奥行(mm):
    25
  • 高さ(mm):
    125
  • 幅(mm):
    58
  • 測定精度(Brix%):
    ±0.2
  • 測定範囲(Brix%):
    0~90

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

71910

1個

28,571( 31,428円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・補正値設定機能付です
・文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました
・防塵・防水性能IP65です
・ゼロセット機能付です
・オートパワーオフ機能付です
・環境温度表示機能付です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル濃度計 工業用 補正値設定機能付の型番71910のページです。
型番71910に関する仕様情報を記載しております。

デジタル濃度計 工業用 補正値設定機能付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました