(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EL-612
木製システム手すり 35Nエンドブラケット ハンドル・トリデ・レバー

木製システム手すり 35Nエンドブラケット EL-612

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,430円
税込単価
2,673円

【特長】・ねじが見えないシンプルなデザインです・衣服の引っ掛りを防ぎます・タテ...

詳細情報を確認する

  • 丸座径(mm):
    40×37
  • 摘要:
    高さ×厚さ(mm):80×72.5
  • 適合パイプ径(mm):
    35
  • 質量(g):
    206.000
  • 材質1:
    本体:亜鉛合金
  • 材質2:
    カバー:ABS樹脂

(i)ご注意

  • 手すりを取り付ける以外には使用しないでください。
  • 浴室や屋外での使用には適していません。
  • ねじは定期的に緩みが無いか確認してください。
  • 土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

EL-612 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EL-612

ブラウン
4976415550163
582-0027

1個

2,430( 2,673円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじが見えないシンプルなデザインです
・衣服の引っ掛りを防ぎます
・タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です
・別売のアンカーを使用すればコンクリート下地にも取付可能です
【材質】
・本体:亜鉛合金
・カバー:ABS樹脂

(i)ご注意

  • 手すりを取り付ける以外には使用しないでください。
  • 浴室や屋外での使用には適していません。
  • ねじは定期的に緩みが無いか確認してください。
  • 土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

EL-612で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木製システム手すり 35Nエンドブラケットの型番EL-612のページです。
型番EL-612に関する仕様情報を記載しております。

木製システム手すり 35Nエンドブラケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EL-612G
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

2,430円

( 2,673円 )
1個 -

1日目

ゴールド4976415550170581-8467

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました