(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EL-T152MB
木製システム手すり 35手すり専用丸棒 ハンドル・トリデ・レバー

木製システム手すり 35手すり専用丸棒 EL-T152MB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,555円
税込単価
7,211円

【特長】・手すり棒のスタンダード品で安心の強度です・同シリーズのECLE製品と...

詳細情報を確認する

  • 径(mm):
    35
  • 全長(mm):
    2000
  • 質量(g):
    1360.000
  • 材質1:
    天然木

(i)ご注意

  • 取付は別途ブラケット等をお買い求めください。
  • 手すりにぶら下がったり、上に乗ったりしないでください。
  • 取付後もネジの緩みを点検してください。
  • お手入れ時は水拭き・洗剤・薬品などは使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

EL-T152MB の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EL-T152MB

Mブラウン
4976415551733
583-3010

1個

6,555( 7,211円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手すり棒のスタンダード品で安心の強度です
・同シリーズのECLE製品と組み合わせてご利用ください
【材質】
・天然木

(i)ご注意

  • 取付は別途ブラケット等をお買い求めください。
  • 手すりにぶら下がったり、上に乗ったりしないでください。
  • 取付後もネジの緩みを点検してください。
  • お手入れ時は水拭き・洗剤・薬品などは使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

EL-T152MBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木製システム手すり 35手すり専用丸棒の型番EL-T152MBのページです。
型番EL-T152MBに関する仕様情報を記載しております。

木製システム手すり 35手すり専用丸棒のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EL-T152C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

6,555円

( 7,211円 )
1個 -

1日目

クリア4976415551764583-2991

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました