(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

黒球付小型熱中症計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

黒球付小型熱中症計

通常単価(税別)
6,540円
税込単価
7,194円

【特長】・JIS B 7922 準拠の黒球付小型熱中症計です・身体作業強度・日...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4986702303891
  • 奥行(mm):
    25
  • 高さ(mm):
    117
  • 測定範囲 黒球温度(℃):
    0.0~80.0 ※表示機能なし
  • 電源(V):
    単4形乾電池×2本
  • 熱中症指数表示範囲(℃):
    0.0~50.0
  • 幅(mm):
    65
  • 最小表示 温度(℃):
    0.1
  • 最小表示 熱中症指数(℃):
    0.1
  • 測定範囲 温度(℃):
    0.0~50.0
  • 測定範囲 湿度(%RH):
    10.0~90.0
  • 最小表示 湿度(%RH):
    0.1
  • 質量(g):
    80.000
  • トラスココード:
    402-5352
  • 電源:
    単4形乾電池(1.5V)×2本

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-876

1個

6,540( 7,194円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS B 7922 準拠の黒球付小型熱中症計です
・身体作業強度・日常生活の予防指針・運動の予防指針に対応したアラーム機能を搭載しています
・3種類のアラーム(身体作業強度(厚生労働省)日常生活の予防指針(日本生気象学会)、運動の予防指針(日本体育協会))を選択可能(音・LEDでお知らせ)
・温度・湿度・熱中症指数(WBGT値)を同時に表示できます
【用途】
・熱中症予防対策、労働環境などの安全管理に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒球付小型熱中症計の型番MT-876のページです。
型番MT-876に関する仕様情報を記載しております。

黒球付小型熱中症計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました