(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウォーターミルズ WMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃

ウォーターミルズ WMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
13,398円 ~ 55,939円  特別価格 
税込価格
14,738円 ~ 61,533円  特別価格 

【特長】・センターカット形状のため汎用的です・被削材:炭素繊維、複合材、グラフ...

詳細情報を確認する

  • 刃数:
    2
  • 刃数(枚):
    2
  • 表面処理:
    ダイヤモンドコーティング
  • 材質1:
    超硬

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
シャンク径(mm)
ボール半径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
0.5
3
39
4534644119706
1.000
209-1486

1個

13,398( 14,738円 )

4日目

3
1
5
39
4534644119713
3.000
208-6988

1個

13,398( 14,738円 )

4日目

4
1.5
10
44
4534644119720
5.000
209-1500

1個

15,539( 17,093円 )

4日目

5
2
12
52
4534644119737
10.000
209-1067

1個

16,430( 18,073円 )

4日目

6
2.5
14
52
4534644119744
15.000
208-7024

1個

19,364円

16,943

( 18,637円 )

4日目

6
3
16
52
4534644119751
20.000
209-1469

1個

21,754円

19,034

( 20,937円 )

4日目

8
4
20
63
4534644119768
30.000
209-1438

1個

32,567円

26,822

( 29,504円 )

4日目

10
5
26
72
4534644119775
40.000
208-7067

1個

44,597円

36,725

( 40,398円 )

4日目

12
6
30
83
4534644119782
50.000
209-1440

1個

55,939円

43,509

( 47,860円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センターカット形状のため汎用的です
・被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック
・超硬+CVDダイヤモンドコーティング

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォーターミルズ WMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました