(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:73297
ハンディ墨つぼ ハンディスミツボ

ハンディ墨つぼ 73297

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,569円
税込単価
7,226円

【特長】・糸系04mmの極細糸を搭載しており、細いラインが打てます・フルオープ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス
  • 材質2:
    スポンジ:セルロース●糸:ナイロン●カルコ:ABS樹脂、ゴム●針:バネ鋼
  • 糸径(mm):
    0.4
  • 色:
    メタルブルー

(i)ご注意

  • 作業時はゴーグル着用願います。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

73297 の仕様・寸法情報

型番
全長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
糸長さ(m)
自動巻取糸長さ(m)
墨タンク最大容量(ml)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

73297

200
4960910732971
192.000
147-6093
20
10
15

1個

6,569( 7,226円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・糸系04mmの極細糸を搭載しており、細いラインが打てます
・フルオープンタンクはスムーズに開閉、糸通し作業が楽です
・ゴムパッキン使用の密閉型タンクです
・つぼ糸の押さえ口が斜めカットされており糸押さえが簡単です
【用途】
・基準線などの墨打ち作業に
【材質】
・本体:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス
・スポンジ:セルロース
・糸:ナイロン
・カルコ:ABS樹脂、ゴム
・針:バネ鋼

(i)ご注意

  • 作業時はゴーグル着用願います。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

73297で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディ墨つぼの型番73297のページです。
型番73297に関する仕様情報を記載しております。

ハンディ墨つぼのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
73298
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長(mm) JANコード 質量(g) トラスココード 糸長さ(m) 自動巻取糸長さ(m) 墨タンク最大容量(ml)

4,927円

( 5,420円 )
1個 -

1日目

1754960910732988154.000147-609715810

その他電気計測器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました