(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパイラルタップ(ウィットねじ用)SPT-5-8W11

スパイラルタップ(ウィットねじ用)SPT-5-8W11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,777円
税込単価
9,655円

【特長】・切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります・ホモ処理により、切...

詳細情報を確認する

  • シャンク四角部(mm):
    9
  • 加工ねじ:
    ウィットねじ
  • JANコード:
    4957656399513
  • 質量(g):
    87.000
  • トラスココード:
    508-1114
  • 材質1:
    高速度鋼(HSS-E)
  • シャンク径(mm):
    12
  • ねじ長さ(mm):
    45
  • 下穴径(mm):
    13.7
  • 呼び寸法:
    W5/8
  • 山数:
    11
  • 食い付山数:
    2.5山
  • 精度:
    H3
  • 全長(mm):
    95
  • 表面処理:
    ホモ処理

型番

SPT-5-8W11 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPT-5-8W11

1個

8,777( 9,655円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります
・ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します
【用途】
・止まり穴加工用
・被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
・加工ねじ:ウイットねじ
・止り穴用
【材質】
・高速度鋼(HSS-E)

SPT-5-8W11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルタップ(ウィットねじ用)SPT-5-8W11の型番SPT-5-8W11のページです。
型番SPT-5-8W11に関する仕様情報を記載しております。

スパイラルタップ(ウィットねじ用)SPT-5-8W11のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました