(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1HA-DU
ステンレス製クーラントホース 丸ロングノズル クーラントライナー・クーラントシステム

ステンレス製クーラントホース 丸ロングノズル 1HA-DU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,585円
税込単価
16,044円

【特長】・耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になってい...

詳細情報を確認する

  • ノズル数:
    1
  • 穴径(mm):
    2.2
  • 適応流体:
    アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン
  • 最大使用液圧力(kg/[[CM2]]):
    5Mpa
  • ノズル先端穴径:
    90° 2.2
  • 材質1:
    SUS303

(i)ご注意

  • 最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
  • 適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。

Loading...

1HA-DU の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1HA-DU

43.5
4589926640980
38.000
160-9081

1個

14,585( 16,044円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています
・ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています
・保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません
【用途】
・切削、研削加工時の工具先端冷却等に
【材質】
・SUS303

(i)ご注意

  • 最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
  • 適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。

1HA-DUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製クーラントホース 丸ロングノズルの型番1HA-DUのページです。
型番1HA-DUに関する仕様情報を記載しております。

ステンレス製クーラントホース 丸ロングノズルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1HA-DU-2
1HA-DU-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

17,252円

( 18,977円 )
1個 -

1日目

55.5458992664099744.000160-9082

17,784円

( 19,562円 )
1個 -

1日目

74458992664100052.000160-9083

クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました