(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表示付データロガー(温度・衝撃/温湿度・衝撃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

表示付データロガー(温度・衝撃/温湿度・衝撃)

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
34,800円 ~ 35,800円  特別価格 
税込価格
38,280円 ~ 39,380円  特別価格 

【特長】・PaSoRi(RC-S330/S)、FeliCaポート内蔵パソコンに...

詳細情報を確認する

  • センサー:
    内蔵
  • 質量(g):
    45.000
  • 材質1:
    ABS/耐熱アクリルパネル
  • 電源(V):
    コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)

(i)ご注意

  • ご使用前に、対応リーダーのご確認を下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
測定対象
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4571226381700
260-7484
温度/衝撃

1個

34,800円

29,618

( 32,580円 )

1日目

4571226381717
260-7483
温度/湿度/衝撃

1個

35,800円

30,472

( 33,519円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PaSoRi(RC-S330/S)、FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です
・NFC通信機能、Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストールし利用可能です
・測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます
・衝撃タイプ(3~125G)は、3軸(X、Y、Z)を測定して、同時に温度も測定可能です

(i)ご注意

  • ご使用前に、対応リーダーのご確認を下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表示付データロガー(温度・衝撃/温湿度・衝撃)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました