(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSS-55202
圧縮コイルばね(ステンレス)【1~5個入り】 バネ

圧縮コイルばね(ステンレス) TSS-55202

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,904円
税込単価
3,194円

【特長】・間隔をあけて線材をらせん状に巻いた、圧縮する方向に使うばねです・寸法...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ステンレス(SUS304-WPB)

Loading...

TSS-55202 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
ばね定数(N/mm)
荷重時高さL1(mm)
巻数(巻)
許容荷重(N)
自由高さL(mm)
線径d(mm)
密着高さ(mm)
外径D(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSS-55202

4989999996975
125-7164
6.512
9.6
6.25
41.48
16
1.4
8.8
12
20.000

1パック

5個入り

2,904( 3,194円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・間隔をあけて線材をらせん状に巻いた、圧縮する方向に使うばねです
・寸法およびばね特性の許容差はJIS B2704の2級を適用しています
【用途】
・圧縮する方向に使用するばね
【材質】
・ステンレス(SUS304-WPB)

TSS-55202で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧縮コイルばね(ステンレス)の型番TSS-55202のページです。
型番TSS-55202に関する仕様情報を記載しております。

圧縮コイルばね(ステンレス)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TSS-55196
TSS-55206
TSS-55207
TSS-55213
TSS-55214
TSS-55215
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード ばね定数(N/mm) 荷重時高さL1(mm) 巻数(巻) 許容荷重(N) 自由高さL(mm) 線径d(mm) 密着高さ(mm) 外径D(mm) 質量(g)

2,904円

( 3,194円 )

5個入り

1パック -

1日目

4989999996913125-71551.76515.51029.13321.2121220.000

2,904円

( 3,194円 )

5個入り

1パック -

1日目

4989999997019125-71682.05918.11039.03371.4141430.000

2,904円

( 3,194円 )

5個入り

1パック -

1日目

4989999997026125-71691.13830.716.536.77631.423.11445.000

2,904円

( 3,194円 )

5個入り

1パック -

1日目

4989999997088125-717610.1019.95.7561.49161.69.21320.000

2,904円

( 3,194円 )

5個入り

1パック -

1日目

4989999997095125-71774.74618.41060.02311.6161335.000

2,904円

( 3,194円 )

5個入り

1パック -

1日目

4989999964158125-71782.71630.51661.19531.625.61350.000

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました