(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角ワッシャー(ステンレス・大形)【1~600個入り】

角ワッシャー(ステンレス・大形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
11,898円 ~ 19,596円
税込価格
13,088円 ~ 21,556円

【特長】・丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます【...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
外径(mm)
呼び径
厚さ(mm)
内径(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4942131439075
20
M6
2
6.6
3000.0
255-4451

1パック

600個入り

19,596( 21,556円 )

4日目

4942131439068
26
M8
1.5
9
3750.0
255-4474

1パック

500個入り

17,218( 18,940円 )

4日目

4942131439082
28
M10
15
10.5
3320.0
255-5974

1個

15,544( 17,098円 )

4日目

4942131439099
35
M12
20
13.5
3400.0
255-4409

1個

15,430( 16,973円 )

4日目

4942131439105
40
M12
20
13.5
3350.0
255-6019

1個

11,898( 13,088円 )

4日目

4942131439112
45
M16
3
17
3520.0
255-5979

1個

12,900( 14,190円 )

4日目

4942131439662
56
M20
3
22
2880.0
255-5995

1個

13,590( 14,949円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます
【用途】
・木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角ワッシャー(ステンレス・大形)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました