(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MAX Performance MicroSD

MAX Performance MicroSD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,689円
税込単価
15,058円

【特長】・長時間の録画などに最適な、高耐久仕様のmicroSDXC/SDHC ...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    1
  • 高さ(mm):
    11
  • 幅(mm):
    15
  • JANコード:
    4936080896805
  • 質量(g):
    25.000
  • トラスココード:
    257-5404

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ADTAG-256G

1個

13,689( 15,058円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長時間の録画などに最適な、高耐久仕様のmicroSDXC/SDHC UHS-I カードです
・防水:1Mの水中で30分間の水没に対応する耐久性耐X線性を実現しています
・UHS-I U3とV30ビデオスピードにより、最大100/80MBの読み書き速度を実現しています
【用途】
・GoPro用に

ADTAG-256Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MAX Performance MicroSDの型番ADTAG-256Gのページです。
型番ADTAG-256Gに関する仕様情報を記載しております。

MAX Performance MicroSDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました