(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:19868
軸交換式ステップドリル 交換用ドリル ステップドリル・タケノコドリル

軸交換式ステップドリル 交換用ドリル 19868

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,229円
税込単価
6,852円

【特長】・ステップドリル交換商品です【用途】・鉄板・デッキプレート・銅縁・チャ...

詳細情報を確認する

  • 表面処理:
    バイオレットコーティング
  • 材質1:
    コバルトハイス鋼

Loading...

19868 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
段数(段)
段幅(mm)
穴あけ寸法(φ)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

19868

81
11
3.9
4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
4976463198683
76.000
230-9278

1個

6,229( 6,852円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステップドリル交換商品です
【用途】
・鉄板・デッキプレート・銅縁・チャンネルなどの下穴開けに
【材質】
・コバルトハイス鋼

19868で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸交換式ステップドリル 交換用ドリルの型番19868のページです。
型番19868に関する仕様情報を記載しております。

軸交換式ステップドリル 交換用ドリルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
19869
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長(mm) 段数(段) 段幅(mm) 穴あけ寸法(φ) JANコード 質量(g) トラスココード

6,786円

( 7,465円 )
1個 -

19日目

8294.64、6、8、10、12、14、16、18、20497646319869094.000231-4056

ステップドリル・タケノコドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました