(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼製ストレートエッジ 普通形 A級焼入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:140-150AH
鋼製ストレートエッジ 普通形 A級焼入 スコヤ

通常単価(税別)
22,286円
税込単価
24,515円

【特長】・工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

140-150AH 解除

Loading...

 
カタログを表示

140-150AH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
厚さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
真直度(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

140-150AH

269-1593
4560379753595
60.0
機械構造用炭素鋼
3
150
24
13

1個

22,286( 24,515円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります
【用途】
・機械仕上師の罫書用等に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼製ストレートエッジ 普通形 A級焼入の型番140-150AHのページです。
型番140-150AHに関する仕様情報を記載しております。

鋼製ストレートエッジ 普通形 A級焼入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
140-1000AH
140-200AH
140-250AH
140-300AH
140-450AH
140-500AH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 厚さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 真直度(μm)

108,576円

( 119,434円 )
1個 -

4日目

269-159445603797538922600.0S50C610005030

22,286円

( 24,515円 )
1個 -

4日目

269-16054560379753625110.0S50C32002414

26,669円

( 29,336円 )
1個 -

4日目

269-16114560379753656240.0S50C42503015

30,097円

( 33,107円 )
1個 -

4日目

269-15894560379753687420.0S50C53003516

43,811円

( 48,192円 )
1個 -

4日目

269-15884560379753748720.0S50C54504019

53,717円

( 59,089円 )
1個 -

4日目

269-15964560379753779800.0S50C55004020

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました