(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミアングル(縞目柄)

アルミアングル(縞目柄)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,926円 ~ 3,333円
税込価格
3,219円 ~ 3,666円

【特長】・0.8mm厚と薄いため、切る・曲げの加工が容易です・表面が縞目柄(凸...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 色:
    シルバー
  • 全長(mm):
    2000
  • 表面処理:
    生地
  • 材質1:
    アルミ1050

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
40
372.000
138-9282
4960126211918

1個

2,926( 3,219円 )

1日目

50
50
466.000
138-9329
4960126211925

1個

3,333( 3,666円 )

1日目

30
50
374.000
138-9303
4960126211956

1個

2,926( 3,219円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.8mm厚と薄いため、切る・曲げの加工が容易です
・表面が縞目柄(凸凹)のデザインできれいに見え、装飾に最適です
【用途】
・工場・施設・店舗・事務所・学校での保護、補修に
【材質】
・アルミ1050

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミアングル(縞目柄)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

金属L型アングルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました