(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

検電器(交流専用)LEDライト付

検電器(交流専用)LEDライト付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,219円
税込単価
7,941円

【特長】・LEDライト付きなので、暗い場所でも検電作業が可能です・デュアルレン...

詳細情報を確認する

  • 交流電圧(V):
    12(70)~1000
  • 直流電圧(V):
    -
  • 電源:
    単4乾電池×2個(付属)
  • 電源(V):
    単4乾電池×2個(付属)
  • 周波数範囲:
    50~500Hz
  • JANコード:
    0092644693236
  • 質量(g):
    108.900
  • トラスココード:
    251-3037

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NCVT3P

1個

7,219( 7,941円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDライト付きなので、暗い場所でも検電作業が可能です
・デュアルレンジ機能により12-1000Vまたは70-1000Vを検出し、低電圧または標準電圧の幅広い用途に対応します
・被覆の上から通電の検電ができます
・作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります
・オートパワーオフ機能でバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます

カタログ

 

NCVT3Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検電器(交流専用)LEDライト付の型番NCVT3Pのページです。
型番NCVT3Pに関する仕様情報を記載しております。

検電器(交流専用)LEDライト付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました