(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HM390-ETP-D10-3-MMT06-04
ナンミル マルチマスターねじ式アダプター HM390 ETP-MM-04 フライスチップ・ホルダー

ナンミル マルチマスターねじ式アダプター HM390 ETP-MM-04 HM390-ETP-D10-3-MMT06-04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
31,850円 25,104円
税込単価
35,035円 27,614円

【特長】・最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです・9...

詳細情報を確認する

  • 角度(°):
    90
  • 適合チップ:
    HM390 TPKR 0401-PCTR

型番

HM390-ETP-D10-3-MMT06-04 解除

Loading...

HM390-ETP-D10-3-MMT06-04 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃数
全長(mm)
ヘッド長(mm)
取付部径(mm)
首下長(mm)
取付ねじサイズ
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HM390-ETP-D10-3-MMT06-04

182-4224
9.6
10
3
18.3
12
T06
12
T06
37.000

1個

31,850円

25,104

( 27,614円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです
・90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています
【用途】
・フライス加工用

HM390-ETP-D10-3-MMT06-04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナンミル マルチマスターねじ式アダプター HM390 ETP-MM-04の型番HM390-ETP-D10-3-MMT06-04のページです。
型番HM390-ETP-D10-3-MMT06-04に関する仕様情報を記載しております。

ナンミル マルチマスターねじ式アダプター HM390 ETP-MM-04のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HM390-ETP-D08-2-MMT05-04
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード シャンク径(mm) 刃径(mm) 刃数 全長(mm) ヘッド長(mm) 取付部径(mm) 首下長(mm) 取付ねじサイズ 質量(g)

29,312円

( 32,243円 )
1個 -

4日目

182-10497.68216.7510T0510T054.000

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました