(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:P-010-LO-4N-R2-A1
パージメータ AIR リュウリョウケイ

パージメータ AIR P-010-LO-4N-R2-A1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,846円
税込単価
31,731円

【特長】・接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです・レーザーに...

詳細情報を確認する

  • 使用圧力(MPa):
    1
  • 適合流体:
    AIR
  • 入口接続:
    Rc1/4
  • 流体温度(℃):
    80
  • 質量(g):
    500.0

型番

P-010-LO-4N-R2-A1 解除

Loading...

P-010-LO-4N-R2-A1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最大流量(L/min)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-010-LO-4N-R2-A1

1
4595120708432
572-8162

1個

28,846( 31,731円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです
・レーザーによる凸形レンズ方式の採用で、目盛が読みやすくなりました
【用途】
・一般装置用(小流量)、水ライン、空気/窒素ライン用

P-010-LO-4N-R2-A1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パージメータ AIRの型番P-010-LO-4N-R2-A1のページです。
型番P-010-LO-4N-R2-A1に関する仕様情報を記載しております。

パージメータ AIRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
P-010-LO-4N-R2-A10
P-010-LO-4N-R2-A20
P-010-LO-4N-R2-A3
P-010-LO-4N-R2-A30
P-010-LO-4N-R2-A40
P-010-LO-4N-R2-A5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大流量(L/min) JANコード トラスココード

28,846円

( 31,731円 )
1個 -

11日目

104595120708463572-8194

28,846円

( 31,731円 )
1個 -

11日目

204595120708470572-8152

28,846円

( 31,731円 )
1個 -

11日目

34595120708449572-9562

28,846円

( 31,731円 )
1個 -

11日目

304595120708487572-8150

28,846円

( 31,731円 )
1個 -

11日目

404595120708494572-8156

28,846円

( 31,731円 )
1個 -

11日目

54595120708456572-8144

空圧用圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました