(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:24331.0015
クランクハンドル(ハンドル折りたたみ可能タイプ) ハンドル・トリデ・レバー

クランクハンドル(ハンドル折りたたみ可能タイプ) 24331.0015

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,295円
税込単価
12,425円

【特長】・必要に応じてハンドルを折りたたむことができます・ハンドルを軸方向に引...

詳細情報を確認する

  • 材質2:
    グリップ:熱可塑性樹脂(黒/つや消し)
  • 材質3:
    クランク本体:アルミニウム、樹脂塗装

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

24331.0015 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ハンドル径(mm)
握り高さ(mm)
クランク部長さ(mm)
取付穴(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

24331.0015

125
76.5
シルバー
125
14
4030618708940
305.000
206-3309
軸部:スチール、黒染

1個

11,295( 12,425円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要に応じてハンドルを折りたたむことができます
・ハンドルを軸方向に引っ張り本体側に倒すと折りたためます
【用途】
・装置、設備などの操作用部品に
【材質】
・グリップ:熱可塑性樹脂(黒/つや消し)
・クランク本体:アルミニウム、樹脂塗装

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

24331.0015で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランクハンドル(ハンドル折りたたみ可能タイプ)の型番24331.0015のページです。
型番24331.0015に関する仕様情報を記載しております。

クランクハンドル(ハンドル折りたたみ可能タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
24331.0005
24331.0010
24331.0105
24331.0110
24331.0115
24331.0205
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ハンドル径(mm) 握り高さ(mm) クランク部長さ(mm) 取付穴(mm) JANコード 質量(g) トラスココード 材質1

8,876円

( 9,764円 )
1個 -

1日目

8043シルバー80104030618708926131.000206-3307軸部:スチール、黒染

9,880円

( 10,868円 )
1個 -

1日目

10057.5シルバー100124030618708933180.000206-3308軸部:スチール、黒染

8,876円

( 9,764円 )
1個 -

1日目

8043ブラック80104030618708957131.000206-3310軸部:スチール、黒染

9,880円

( 10,868円 )
1個 -

1日目

10057.5ブラック100124030618708964180.000206-3311軸部:スチール、黒染

11,295円

( 12,425円 )
1個 -

1日目

12576.5ブラック125144030618708971305.000206-3312軸部:スチール、黒染

8,876円

( 9,764円 )
1個 -

1日目

8043シルバー80角穴104030618708988131.000206-3313軸部:スチール、黒染

回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました