(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル温湿度計(無線通信機能付)SK-110TRHーB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8140-30
デジタル温湿度計(無線通信機能付)SK-110TRHーB オンドケイ・シツドケイ

通常単価(税別)
38,000円
税込単価
41,800円

【特長】・研究室や工場などの温湿度測定、ビルの空調管理や室内の温湿度管理に最適...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    指示計:PC樹脂
  • 測定項目:
    温度、湿度

型番

8140-30 解除

Loading...

 
カタログを表示

8140-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質2
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8140-30

555-4056
4974425801985
266.000
プローブ:POM(感温部)+SUS303
コード部:PVC樹脂

1個

38,000( 41,800円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研究室や工場などの温湿度測定、ビルの空調管理や室内の温湿度管理に最適なハンディタイプのデジタル温湿度計です
・無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済のデータをパソコンへ無線で送信できます
・遮蔽物がない場合、通信距離は約30mです
・最高値(MAX)、最低値(MIN)、湿球温度(TW)、露点温度(DP)を表示可能です
・シリアルナンバー表示機能、校正年月表示機能付きです
【材質】
・指示計:PC樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温湿度計(無線通信機能付)SK-110TRHーBの型番8140-30のページです。
型番8140-30に関する仕様情報を記載しております。

デジタル温湿度計(無線通信機能付)SK-110TRHーBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8140-10
8140-20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 質量(g) 材質2 材質3

27,000円

( 29,700円 )
1個 -

1日目

555-40614974425801961172.000センサ:PC樹脂-

31,000円

( 34,100円 )
1個 -

4日目

555-40534974425801978227.000プローブ:PC樹脂コード部:PVC樹脂

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました