(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル湿度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル湿度計

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
28,100円 24,199円
税込単価
30,910円 26,619円

【特長】・湿球温度・露点も測定可能です・コンパクトなポケットサイズです・持ち運...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    818-6249
  • JANコード:
    4974425813094
  • 質量(g):
    132.000
  • 材質1:
    本体材質:ABS樹脂、アルミ、アクリル(透明板)

型番

SK-120TRH 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-120TRH

1個

28,100円

24,199

( 26,619円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・湿球温度・露点も測定可能です
・コンパクトなポケットサイズです
・持ち運びに便利なソフトケース付です
・センサを埃などから保護できる、回転式の保護キャップ付きです
・オートパワーオフ機能(時間設定可能)付きです
【用途】
・温度、湿度測定用。生産、物流、研究開発等の温湿度管理に
【材質】
・本体材質:ABS樹脂、アルミ、アクリル(透明板)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル湿度計の型番SK-120TRHのページです。
型番SK-120TRHに関する仕様情報を記載しております。

デジタル湿度計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました