(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

光 鉛棒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

光 鉛棒

通常価格(税別)
1,130円 ~ 2,220円
税込価格
1,243円 ~ 2,442円

【特長】・防音・防振性が高いです・遮音材・機械的振動に対する制振材【材質】・鉛

詳細情報を確認する

  • 材質1:
  • 形状:
    棒状
  • 高さ(mm):
    18
  • 幅(mm):
    18

(i)ご注意

  • 商品によりサイズ・重量に多少誤差があります。
  • 鉛は軟らかい金属なので、多少のそり等が発生いたしますが不良ではございません。
  • 鉛は人体に影響を及ぼすことがあるので、食品用用途や、常に人が触れるような用途でのご使用はしないでください。
  • 作業後は、必ず手をよく洗ってください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977720602479
100.000
614-6176
276

1個

2,220( 2,442円 )

5日目

4977720602462
500.000
614-6174
138

1個

1,130( 1,243円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防音・防振性が高いです
・遮音材
・機械的振動に対する制振材
【材質】
・鉛

(i)ご注意

  • 商品によりサイズ・重量に多少誤差があります。
  • 鉛は軟らかい金属なので、多少のそり等が発生いたしますが不良ではございません。
  • 鉛は人体に影響を及ぼすことがあるので、食品用用途や、常に人が触れるような用途でのご使用はしないでください。
  • 作業後は、必ず手をよく洗ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました