(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS-1033R
エーチェック ソケットタイプ 黄銅製 エアーバルブ

エーチェック ソケットタイプ 黄銅製 AS-1033R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,954円
税込単価
4,349円

【特長】・チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます...

詳細情報を確認する

  • 使用流体:
    エアー、水
  • 適合チューブ外径D(mm):
    -
  • 材質1:
    本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ

Loading...

AS-1033R の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
固定絞り径(mm)
接続口径
全長(mm)
六角対辺(mm)
六角対辺長さ(mm)
有効断面積([[MM2]])
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-1033R

796-2584
6.2
Rc3/8
55
21
21
12.4
4560130565085
118.000

1個

3,954( 4,349円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます
・シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません
・配管姿勢を縦、横問わず接続できます
・ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます
【用途】
・流体の逆流を防ぐバルブです
【材質】
・本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ

AS-1033Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エーチェック ソケットタイプ 黄銅製の型番AS-1033Rのページです。
型番AS-1033Rに関する仕様情報を記載しております。

エーチェック ソケットタイプ 黄銅製のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AS-1011R
AS-1044R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 固定絞り径(mm) 接続口径 全長(mm) 六角対辺(mm) 六角対辺長さ(mm) 有効断面積([[MM2]]) JANコード 質量(g)

2,769円

( 3,046円 )
1個 -

1日目

796-25683.7Rc1/83514145.3456013056506138.000

5,486円

( 6,035円 )
1個 -

1日目

796-259210.2Rc1/270272726.04560130565092251.000

流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました