(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

内ネジケミカルアンカー ステンレス

内ネジケミカルアンカー ステンレス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,503円 ~ 8,160円
税込価格
2,753円 ~ 8,976円

【特長】・内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体:ステンレス

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
外径(mm)
全長(mm)
短期許容引張荷重(kN)
長期許容引張荷重(kN)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
100
18.1
8.9
4580231033146
193.000
434-2351

1個

2,503( 2,753円 )

1日目

24
125
28.6
14.1
4580231033153
341.000
436-4299

1個

3,793( 4,172円 )

1日目

30
170
53.9
26.6
4580231033160
736.000
434-2306

1個

8,160( 8,976円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです
・内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます
・取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます
・施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます
・固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません
【用途】
・振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に
【材質】
・本体:ステンレス

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内ネジケミカルアンカー ステンレスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました