(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヴァイロックス 皿ネジ 半ねじ クロムフリー【200個入り】

ヴァイロックス 皿ネジ 半ねじ クロムフリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,265円
税込単価
2,492円

【特長】・WIROX(R)はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮し...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4003530105869
  • 質量(g):
    841.500
  • トラスココード:
    195-4382
  • 材質1:
    クロムバナジウム鋼(WIROX(R上)コーティング処理)
  • ねじ部長さ(mm):
    30
  • 商品タイプ詳細:
    半ねじタイプ

(i)ご注意

  • ドリルドライバーをご使用ください。(防錆コーティングが剥がれるおそれがあります。)
  • 市販のトルクスビットでも使用できますが、T-STAR plus専用ビットでより簡単に作業できます。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1191010500453

1パック

200個入り

2,265( 2,492円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・WIROX(R)はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します
・ネジ頭部分で面取りも行い、綺麗にネジ打ちができます
・電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します
・下穴をあける必要はありません
【用途】
・堅木・垂木・ウッドデッキ用
【材質】
・クロムバナジウム鋼(WIROX(R)コーティング処理)

(i)ご注意

  • ドリルドライバーをご使用ください。(防錆コーティングが剥がれるおそれがあります。)
  • 市販のトルクスビットでも使用できますが、T-STAR plus専用ビットでより簡単に作業できます。

カタログ

 

1191010500453で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヴァイロックス 皿ネジ 半ねじ クロムフリーの型番1191010500453のページです。
型番1191010500453に関する仕様情報を記載しております。

ヴァイロックス 皿ネジ 半ねじ クロムフリーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました