(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NM-C1
マグネットスタンド式クーラントノズル クーラントライナー・クーラントシステム

マグネットスタンド式クーラントノズル NM-C1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,420円
税込単価
3,762円

【特長】・金属加工時のクーラント液用のノズルとして最適です・フレキシブルなクー...

詳細情報を確認する

  • ノズル数:
    1
  • 質量(g):
    310.000
  • 材質1:
    アセタール樹脂

(i)ご注意

  • ノズルの構成変更時は専用組立工具が必要です。

Loading...

NM-C1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
バルブ
穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NM-C1

4571328427559
263-7437
-
口径1.7×25.4mm

1個

3,420( 3,762円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属加工時のクーラント液用のノズルとして最適です
・フレキシブルなクーラントノズルを搭載しており、自在に角度調整が可能です
【材質】
・アセタール樹脂

(i)ご注意

  • ノズルの構成変更時は専用組立工具が必要です。

NM-C1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットスタンド式クーラントノズルの型番NM-C1のページです。
型番NM-C1に関する仕様情報を記載しております。

マグネットスタンド式クーラントノズルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NM-C1-A
NM-C1-BV
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード バルブ 穴径(mm)

4,496円

( 4,946円 )
1個 -

1日目

4571328427689263-7447-1/8

4,249円

( 4,674円 )
1個 -

4日目

4571328427719263-7438827221×16

クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました