(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MR-1
ブラケット クウアツコウグ

通常単価(税別)
17,721円
税込単価
19,493円

【材質】・粉末塗装スチール

詳細情報を確認する

  • 適合機種:
    Pシリーズ、SHシリーズ、EZ-Pシリーズ、EZ-SHシリーズ
  • 材質1:
    粉末塗装スチール

(i)ご注意

  • 垂直面以外で使用しないでください。

Loading...

 
カタログを表示

MR-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-1

0674255737006
5.900
382-8663

1個

17,721( 19,493円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】
・粉末塗装スチール

(i)ご注意

  • 垂直面以外で使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラケットの型番MR-1のページです。
型番MR-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
15720
15721
15723
15724
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード

11,438円

( 12,582円 )
1個 -

4日目

06742557242352.300383-0170

9,464円

( 10,410円 )
1個 -

4日目

06742557271202.700383-0163

13,330円

( 14,663円 )
1個 -

4日目

06742557274272.900383-0168

17,114円

( 18,825円 )
1個 -

4日目

06742557274342.300383-0158

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました