(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L【25~100個入り】

ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
9,324円 ~ 38,510円
税込価格
10,256円 ~ 42,361円

【特長】・強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識し...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    ステンレスバンド
  • 厚さ(mm):
    0.25
  • 最小結束径(mm):
    12.7
  • 使用バンド幅(mm):
    なし
  • 使用温度範囲(℃):
    -60~538
  • 色:
    シルバー
  • 推奨工具:
    HTMT、ST2MT、GS4MT-E
  • 材質1:
    ステンレス(SUS316L)

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
引張強度(N)
高さ(mm)
最大結束径(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
556
6.35
25
127
4.6
0613056023697
199.120
239-4481

1パック

100個入り

12,996( 14,296円 )

4日目

890
8
51
201
7.9
0613056023062
256.270
239-2909

1パック

50個入り

9,324( 10,256円 )

4日目

556
8
51
201
4.6
0613056023765
265.980
239-2935

1パック

100個入り

14,444( 15,888円 )

4日目

890
6.35
69
259
7.9
0613056023710
305.770
239-4509

1パック

50個入り

10,135( 11,149円 )

4日目

556
6.35
69
259
4.6
0613056023734
319.780
239-1394

1パック

100個入り

15,645( 17,210円 )

4日目

890
6.35
102
362
7.9
0613056023024
407.770
239-2990

1パック

50個入り

9,852( 10,837円 )

4日目

556
6.35
102
362
4.6
0613056023598
409.140
239-2942

1パック

100個入り

17,337( 19,071円 )

4日目

890
6.35
152
521
7.9
0613056023031
600.010
239-2995

1パック

50個入り

15,366( 16,903円 )

4日目

556
6.35
152
521
4.6
0613056023819
580.000
239-4519

1パック

100個入り

24,552( 27,007円 )

4日目

890
7.6
203
679
7.9
0613056023048
703.060
239-1407

1パック

50個入り

19,702( 21,672円 )

4日目

556
7.6
203
679
4.6
0613056023840
739.350
239-4516

1パック

100個入り

31,965( 35,162円 )

4日目

890
17
254
838
7.9
0613056023611
381.010
239-2962

1パック

50個入り

23,832( 26,215円 )

4日目

556
17
254
838
4.6
0613056023635
886.000
239-1408

1パック

100個入り

38,510( 42,361円 )

4日目

890
11.4
304
998
7.9
0613056025592
526.160
239-4490

1パック

25個入り

13,756( 15,132円 )

4日目

556
11.4
304
998
4.6
0613056025578
526.160
239-1404

1パック

25個入り

11,615( 12,777円 )

1日目

890
11.4
355
1156
7.9
0613056023055
594.200
239-4528

1パック

25個入り

15,338( 16,872円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています
・独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています
・ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します
・すべてのエッジが面取りされているため安全です
【用途】
・化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル&ガス、造船等でのケーブルの結束に
【材質】
・ステンレス(SUS316L)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました