(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリー式ウェットフィルム膜厚計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロータリー式ウェットフィルム膜厚計

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
86,000円  特別価格 
税込価格
94,600円  特別価格 

【特長】・高精度で使いやすい膜厚計です・平面と曲面の両方で使用できます【用途】...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    220.000
  • 材質1:
    ステンレス
  • 奥行(mm):
    30
  • 幅(mm):
    50

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
測定範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4582723960114
107-1206
0~25μm

1個

86,000円

75,662

( 83,228円 )

1日目

4582723960121
107-1211
0~50μm

1個

86,000円

75,662

( 83,228円 )

1日目

4582723960138
107-1219
0~100μm

1個

86,000円

75,662

( 83,228円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度で使いやすい膜厚計です
・平面と曲面の両方で使用できます
【用途】
・ウエット状態で塗膜の膜厚の測定に
【材質】
・ステンレス
【付属品】
・収納ケース
・ユーザーガイド

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリー式ウェットフィルム膜厚計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました