(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-2450-50
マルコン枠無重量車C-2450シリーズ(コ型) ツリグ・ヒキドブヒン

マルコン枠無重量車C-2450シリーズ(コ型) C-2450-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,799円
税込単価
4,179円

【特長】・フラットバー用【材質】・車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)

Loading...

C-2450-50 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
ボス幅B1(mm)
穴径F(mm)
車輪径D(mm)
車輪幅B(mm)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-2450-50

4531588004013
210.0
354-3790
24
10
50
20
C-2350-50

1個

3,799( 4,179円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットバー用
【材質】
・車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)

C-2450-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルコン枠無重量車C-2450シリーズ(コ型)の型番C-2450-50のページです。
型番C-2450-50に関する仕様情報を記載しております。

マルコン枠無重量車C-2450シリーズ(コ型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C-2450-60
C-2450-75
C-2450-90
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード ボス幅B1(mm) 穴径F(mm) 車輪径D(mm) 車輪幅B(mm) 適合機種

5,012円

( 5,513円 )
1個 -

1日目

4531588004020250.0354-380324106020C-2350-60

6,014円

( 6,615円 )
1個 -

1日目

4531588004037550.0354-381130137525C-2350-75

5,282円

( 5,810円 )
1個 -

4日目

4531588004044750.0354-382030139025C-2350-90

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました