(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M2S-20=2816H
マイタ 機械構造用炭素鋼 ハグルマ

マイタ 機械構造用炭素鋼 M2S-20=2816H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,249円
税込単価
3,574円

【特長】・品番末尾は、歯部高周波焼入済みです【用途】・一般産業機械、食品機械、...

詳細情報を確認する

  • モジュール:
    2
  • 基準円直径(mm):
    φ40
  • 歯数:
    20
  • 歯数比:
    1
  • 歯幅(mm):
    8.5
  • 歯先円直径(mm):
    φ41.32
  • ハブ外径(mm):
    φ34
  • 材質1:
    機械構造用炭素鋼(S45C)

(i)ご注意

  • 材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。
  • 相手歯車を弊社以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。

Loading...

M2S-20=2816H の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
穴径(mm)
全長(mm)
取付ねじls
取付ねじM
組立距離(mm)
ハブ長さ(mm)
穴長さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M2S-20=2816H

160-5211
φ16
15
-
-
28
5
12
75.500

1個

3,249( 3,574円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番末尾は、歯部高周波焼入済みです
【用途】
・一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
【材質】
・機械構造用炭素鋼(S45C)

(i)ご注意

  • 材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。
  • 相手歯車を弊社以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。

M2S-20=2816Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイタ 機械構造用炭素鋼の型番M2S-20=2816Hのページです。
型番M2S-20=2816Hに関する仕様情報を記載しております。

マイタ 機械構造用炭素鋼のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
M2S-20-3712H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 穴径(mm) 全長(mm) 取付ねじls 取付ねじM 組立距離(mm) ハブ長さ(mm) 穴長さ(mm) 質量(g)

3,356円

( 3,692円 )
1個 -

1日目

160-5214φ122472-M5371421138.400

かさ歯車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました