(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディマグナ A-4N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンディマグナ A-4N

通常単価(税別)
172,500円
税込単価
189,750円

【特長】・固定型可変ヨーク装着により凹凸部やR面、隅肉部などの探傷が容易にでき...

詳細情報を確認する

  • 規格:
    JIS Z 2320-3、JIS Z 2321、ASME Sec.V
  • トラスココード:
    654-6244
  • 質量(g):
    3600.0
  • 電源(V):
    AC100V

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-4N

1個

172,500( 189,750円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・固定型可変ヨーク装着により凹凸部やR面、隅肉部などの探傷が容易にできます
・溶接部などの磁粉探傷試験に最適です
【用途】
・各種溶接部検査、化学プラント設備検査、インフラ設備検査に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディマグナ A-4Nの型番A-4Nのページです。
型番A-4Nに関する仕様情報を記載しております。

ハンディマグナ A-4Nのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました