(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPB-1-TN
プラスチゲージ【12個入り】 ダイヤルゲージ

通常単価(税別)
14,375円
税込単価
15,813円

【特長】・三次元曲面を含めて、見えない部分の隙間が測れる隙間ゲージです

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    50.000

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SPB-1-TN 解除

Loading...

 
カタログを表示

SPB-1-TN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPB-1-TN

0.101~0.228
4570101610119
427-3447

1パック

12個入り

14,375( 15,813円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・三次元曲面を含めて、見えない部分の隙間が測れる隙間ゲージです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチゲージの型番SPB-1-TNのページです。
型番SPB-1-TNに関する仕様情報を記載しております。

プラスチゲージのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SPG-1-TN
SPR-1-TN
SPY-1-TN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲(mm) JANコード トラスココード

14,375円

( 15,813円 )

12個入り

1パック -

4日目

0.025~0.0764570101610126427-3445

14,375円

( 15,813円 )

12個入り

1パック -

4日目

0.050~0.1524570101610133427-3444

14,375円

( 15,813円 )

12個入り

1パック -

4日目

0.228~0.5084570101610140427-3446

シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました