(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平ワッシャー(JIS) スチール(黒クロメート) ヘキサゴンパック入り【1,100~1,500個入り】

平ワッシャー(JIS) スチール(黒クロメート) ヘキサゴンパック入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,429円 ~ 3,574円
税込価格
3,772円 ~ 3,931円

【特長】・JIS規格の座金です・ヘキサゴンパック入りです【材質】・スチール・表...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    表面処理:BC(黒クロメート)仕上げ
  • 材質3:
    容器材質:ダンボール

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
外径(mm)
呼び径
厚さ(mm)
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4550414161409
261-2082
740.000
12
M5
0.8
5.5

1パック

1,500個入り

3,574( 3,931円 )

11日目

4550414161416
261-2081
757.000
13
M6
1
6.5

1パック

1,100個入り

3,429( 3,772円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格の座金です
・ヘキサゴンパック入りです
【材質】
・スチール
・表面処理:BC(黒クロメート)仕上げ
・容器材質:ダンボール

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平ワッシャー(JIS) スチール(黒クロメート) ヘキサゴンパック入りのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました