(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TiAlNコーティング スポットカッター TA-SPOT

TiAlNコーティング スポットカッター TA-SPOT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,129円 ~ 9,124円
税込価格
7,842円 ~ 10,036円

【特長】・TiAlNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップ...

詳細情報を確認する

  • 溝長(mm):
    24
  • 全長(mm):
    80
  • 表面処理:
    TiAlNコーティング
  • 材質1:
    高速度鋼(HSS)

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
シャンク径(mm)
刃径(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.5
6.5
4957656473800
23.000
334-0287

1個

7,129( 7,842円 )

1日目

8
8
4957656473817
31.000
334-0295

1個

9,124( 10,036円 )

1日目

10
10
4957656473848
46.000
334-0279

1個

8,707( 9,578円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TiAlNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップし、乾式切削にも対応できます
・高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です
【用途】
・被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼
【材質】
・高速度鋼(HSS)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiAlNコーティング スポットカッター TA-SPOTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました