(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GR-3040-25P-B
合板型枠用インサート(パック入) 3分タイプ【25個入り】 ケンザイヨウスクリュー

合板型枠用インサート(パック入) 3分タイプ GR-3040-25P-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,820円
税込単価
6,402円

【特長】・プラスチック台座に樹脂釘がセットされていて、簡単に釘が打ち込みできま...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    1050.0
  • 材質1:
    冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)
  • 材質2:
    ユニクロメッキ
  • ねじの呼び:
    W3/8
  • 平均引抜力(kN):
    22.3
  • 有効埋設(mm):
    42.5
  • 材質3:
    ポリプロピレン樹脂
  • 材質4:
    強化エンプラ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

GR-3040-25P-B の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GR-3040-25P-B

4989999922707
116-2260

1パック

25個入り

5,820( 6,402円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック台座に樹脂釘がセットされていて、簡単に釘が打ち込みできます
・大型台座採用により、安定性があります
・樹脂釘タイプ
【用途】
・重設備用
【材質】
・冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)
・ユニクロメッキ
・ポリプロピレン樹脂
・強化エンプラ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

GR-3040-25P-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合板型枠用インサート(パック入) 3分タイプの型番GR-3040-25P-Bのページです。
型番GR-3040-25P-Bに関する仕様情報を記載しております。

合板型枠用インサート(パック入) 3分タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GR-3040-25P-GN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

5,820円

( 6,402円 )

25個入り

1パック -

1日目

4989999922738116-2263

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました