(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S15405
石花マーキングチョーク 24本箱売【24個入り】 コウギョウヨウマーカー

石花マーキングチョーク 24本箱売 S15405

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,814円
税込単価
1,995円

【特長】・濡れても消えない材木チョークです・色が鮮やかでよく見えます・冬の寒さ...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    油性
  • 芯径(mm):
    14
  • 長さ(mm):
    111
  • 直径(mm):
    14
  • 筆記線幅(mm):
    14
  • 質量(g):
    459.000
  • 材質1:
    ワックス/顔料

Loading...

S15405 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S15405

4931972154056
607-3131

1パック

24個入り

1,814( 1,995円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・濡れても消えない材木チョークです
・色が鮮やかでよく見えます
・冬の寒さにも耐えられる「マーキングチョーク」です
・車内等の高温環境・低温環境にも強く温度の変化にも対応させました
【用途】
・木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、石など
【材質】
・ワックス/顔料

カタログ

 

S15405で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石花マーキングチョーク 24本箱売の型番S15405のページです。
型番S15405に関する仕様情報を記載しております。

石花マーキングチョーク 24本箱売のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S15406
S15407
S15408
S15409
S15411
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

1,814円

( 1,995円 )

24個入り

1パック -

4日目

4931972154063607-3092

1,814円

( 1,995円 )

24個入り

1パック -

4日目

4931972154070607-3099

1,814円

( 1,995円 )

24個入り

1パック -

4日目

4931972154087607-3083

1,814円

( 1,995円 )

24個入り

1パック -

4日目

4931972154094607-1584

1,814円

( 1,995円 )

24個入り

1パック -

4日目

4931972154117607-3086

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました