(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:22122.0310
インデックス・ボルト クイックロックヘッド付 ステンレス製 プランジャ・インデックスプランジャ

インデックス・ボルト クイックロックヘッド付 ステンレス製 22122.0310

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,414円
税込単価
7,055円

【特長】・ノブを引っ張るとピンが引き込まれた状態で固定されます・赤いボタンが飛...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
  • 材質2:
    押しボタン:POM(赤)
  • 材質3:
    ピン:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)(ニッケルメッキ)
  • 材質4:
    ノブ:熱可塑性樹脂PA6(ブラックグレイ、マット)

(i)ご注意

  • ロックナットは別売りです。

Loading...

22122.0310 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじ寸法
ピン径(mm)
荷重(N)
全長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

22122.0310

M12×1.5
6
6~25
62.5
4030618701811
48.000
206-3356

1個

6,414( 7,055円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノブを引っ張るとピンが引き込まれた状態で固定されます
・赤いボタンが飛び出ている状態は、ロックされていることを示します
・赤いボタンを押すとロックピンが元の位置に戻ります
・ロックが簡単にできます
【用途】
・インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに
【材質】
・本体:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
・押しボタン:POM(赤)
・ピン:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)(ニッケルメッキ)
・ノブ:熱可塑性樹脂PA6(ブラックグレイ、マット)

(i)ご注意

  • ロックナットは別売りです。

22122.0310で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インデックス・ボルト クイックロックヘッド付 ステンレス製の型番22122.0310のページです。
型番22122.0310に関する仕様情報を記載しております。

インデックス・ボルト クイックロックヘッド付 ステンレス製のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
22122.0305
22122.0315
22122.0320
22122.0325
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじ寸法 ピン径(mm) 荷重(N) 全長(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

6,295円

( 6,925円 )
1個 -

1日目

M12×1.566.5~1959.5403061870180447.000206-3355

6,795円

( 7,475円 )
1個 -

1日目

M16×1.588.5~2667.5403061870182874.000206-3357

6,971円

( 7,668円 )
1個 -

1日目

M16×1.588.5~2871.5403061870183577.000206-3358

7,166円

( 7,883円 )
1個 -

1日目

M16×1.5109.5~3871.5403061870184278.000206-3359

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました