(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S31008
キエールハイパーチョーク【12個入り】 コウギョウヨウマーカー

キエールハイパーチョーク S31008

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,471円
税込単価
3,818円

【特長】・耐熱70℃で溶けにくい耐水黒板用チョークです【用途】・耐水黒板、ガラ...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    水性
  • 芯径(mm):
    14
  • 長さ(mm):
    111
  • 直径(mm):
    14
  • 筆記線幅(mm):
    14
  • 質量(g):
    297.000
  • 材質1:
    ワックス/顔料/界面活性剤

Loading...

S31008 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S31008

4931972310087
607-3108

1パック

12個入り

3,471( 3,818円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱70℃で溶けにくい耐水黒板用チョークです
【用途】
・耐水黒板、ガラス、鉄鋼材、アスファルト、コンクリート等
【材質】
・ワックス/顔料/界面活性剤

カタログ

 

S31008で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キエールハイパーチョークの型番S31008のページです。
型番S31008に関する仕様情報を記載しております。

キエールハイパーチョークのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S31006
S31007
S31009
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

3,471円

( 3,818円 )

12個入り

1パック -

4日目

4931972310063607-4663

3,471円

( 3,818円 )

12個入り

1パック -

4日目

4931972310070607-3123

3,471円

( 3,818円 )

12個入り

1パック -

4日目

4931972310094607-4671

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました