(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱中症指標計 メモリー機能付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WBGT-301PLUS
熱中症指標計 メモリー機能付 オンドケイ・シツドケイ

通常単価(税別)
64,000円
税込単価
70,400円

【特長】・JIS B7922クラス1.5をハンディタイプで実現しました・気温、...

詳細情報を確認する

  • 最小表示温度(℃):
    0.1
  • 最小表示湿度(%RH):
    0.1
  • 最小表示熱中症指数(℃):
    0.1
  • 測定範囲 黒球温度(℃):
    0~60
  • 電源:
    単4乾電池×2本(付属)
  • 熱中症指数表示範囲(℃):
    0~50
  • 測定範囲 温度(℃):
    0~50
  • 測定範囲 湿度(%RH):
    10~90
  • 質量(g):
    230.000

(i)ご注意

  • アラーム機能は、離れた人に危険を知らせる音量ではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WBGT-301PLUS 解除

Loading...

 
カタログを表示

WBGT-301PLUS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WBGT-301PLUS

422-6006
無線通信機能

1個

64,000( 70,400円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS B7922クラス1.5をハンディタイプで実現しました
・気温、相対湿度(湿度)、黒球温度(輻射温度)、熱中症予防に役立つ「WBGT値」が素早く、簡単に計測できます
・WBGTは乾球温度・湿球温度・黒球温度を含んだトータルな指標で、暑さが体に及ぼす負担を評価するための規格としてJISやISOにも規定されています
【用途】
・熱中症予防対策に
・炎天下での運動や職場、空調していない体育館、調理中のキッチン、浴室、ベビーカーに乗っている乳幼児、お年寄り等、様々なシーンで起こりうる熱中症の予防に
【付属品】
・携帯用ケース(1個)
・アルカリ単四乾電池(2本)
・取扱説明書(1部)

(i)ご注意

  • アラーム機能は、離れた人に危険を知らせる音量ではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱中症指標計 メモリー機能付の型番WBGT-301PLUSのページです。
型番WBGT-301PLUSに関する仕様情報を記載しております。

熱中症指標計 メモリー機能付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WBGT-301
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード タイプ

38,800円

( 42,680円 )
1個 -

8日目

422-6007有線通信機能

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました