(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレベーター三脚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ELT-310S
エレベーター三脚 ソクテイデータキキ

通常単価(税別)
43,802円
税込単価
48,182円

【特長】・測量機器を脚頭上でスライドさせることができます・角型アルミフレームを...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    アルミ合金
  • ねじ径(インチ):
    5/8

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ELT-310S 解除

Loading...

 
カタログを表示

ELT-310S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
縮長~全長(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ELT-310S

4514095050414
256-2411
1325~3180
8000.0

1個

43,802( 48,182円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測量機器を脚頭上でスライドさせることができます
・角型アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレベーター三脚の型番ELT-310Sのページです。
型番ELT-310Sに関する仕様情報を記載しております。

エレベーター三脚のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ELT-150S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 縮長~全長(mm) 質量(g)

42,609円

( 46,870円 )
1個 -

4日目

4514095050407256-2412925~15606000.0

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました