(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゼロリセットトルクレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:006660705
ゼロリセットトルクレンチ プリセットカタチ・プリロックカタチトルクレンチ

通常単価(税別)
34,346円
税込単価
37,781円

【特長】・使用後に最小トルクに戻す必要がありません・強力なスプリング内蔵してお...

詳細情報を確認する

  • 差込部寸法(mm):
    UNI EN ISO6789適合

(i)ご注意

  • 5000回または12か月使用後、校正を実施して下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

006660705 解除

Loading...

 
カタログを表示

006660705 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
差込角(mm)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

006660705

10~50
9.5
0.25
342
8054809362144
680.000
654-8113

1個

34,346( 37,781円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用後に最小トルクに戻す必要がありません
・強力なスプリング内蔵しておりトルク値が狂いにくいです
・設定トルクが見やすいスケールです
・クリック音と振動で設定トルクの到達が分かる分かります
・スライド式の正逆切り替え仕様で、手袋をした手でも操作しやすいです
・握りやすいハンドル形状です
【用途】
・機械・車両整備に

(i)ご注意

  • 5000回または12か月使用後、校正を実施して下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼロリセットトルクレンチの型番006660705のページです。
型番006660705に関する仕様情報を記載しております。

ゼロリセットトルクレンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
006660711
006660720
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲(N・m) 差込角(mm) 最小目盛(N・m) 全長(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

35,364円

( 38,900円 )
1個 -

19日目

20~10012.70.253858054809362168770.000654-8114

37,693円

( 41,462円 )
1個 -

19日目

40~20012.70.547180548093621751020.000654-8115

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました