(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Qアダプター細径用セット(SDS plusシャンク用)

Qアダプター細径用セット(SDS plusシャンク用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,104円
税込単価
6,714円

【特長】・バネ式Qアダプターの採用で、Qアダプターを脱着する際のOリング取り外...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4989270074217
  • トラスココード:
    250-2883
  • 質量(g):
    90.000
  • 材質1:
    刃部:超硬チップ
  • 適合機種:
    軽量ハンマードリル

型番

Q-ADP-SS 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Q-ADP-SS

1個

6,104( 6,714円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バネ式Qアダプターの採用で、Qアダプターを脱着する際のOリング取り外しが容易になりました
【用途】
・ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に
・被削材:コンクリート
【材質】
・刃部:超硬チップ

Q-ADP-SSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Qアダプター細径用セット(SDS plusシャンク用)の型番Q-ADP-SSのページです。
型番Q-ADP-SSに関する仕様情報を記載しております。

Qアダプター細径用セット(SDS plusシャンク用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました