(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドリルケース(ケースのみ)(リーマ用)

通常単価(税別)
6,600円
税込単価
7,260円

【特長】・米国ミネソタ州に本社を置くHuot(ヒューイット)は世界で初めてドリ...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    102
  • 高さ(mm):
    45
  • 収納本数(本):
    25
  • 適合径(mm):
    1.0~13.0mm/(0.5とび)
  • 幅(mm):
    222
  • JANコード:
    0033603121308
  • 質量(g):
    1300.0
  • トラスココード:
    161-9124
  • 材質1:
    スチール製

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12130

1個

6,600( 7,260円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・米国ミネソタ州に本社を置くHuot(ヒューイット)は世界で初めてドリルのサイズを印字したケース「Drill Index」を考案したメーカーです
【用途】
・リーマの収納、管理に
【材質】
・スチール製

12130で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルケース(ケースのみ)(リーマ用)の型番12130のページです。
型番12130に関する仕様情報を記載しております。

ドリルケース(ケースのみ)(リーマ用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

切削工具関連備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました