(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TGN-TC-0.75-6T-CLR
絶縁被覆付 センターピン棒形端子【100個入り】 アッチャクタンシ

絶縁被覆付 センターピン棒形端子 TGN-TC-0.75-6T-CLR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,434円
税込単価
2,677円

【特長】・センターピンタイプの棒形端子です・3.5mmピッチ端子台に接続可能で...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    80.000
  • 材質1:
    端子:無酸素鋼(C1020)/電気すずメッキ
  • 材質2:
    絶縁体:ナイロン
  • 定格電圧(V):
    60
  • JIS規格品:
    ×
  • スタッド径(mm):
    0.7
  • 色:
    透明
  • 内寸(mm):
    2.7
  • 電線抱合範囲 AWG:
    22-18
  • 電線抱合範囲 より線([[MM2]]):
    0.3~0.75

型番

TGN-TC-0.75-6T-CLR 解除

Loading...

TGN-TC-0.75-6T-CLR の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGN-TC-0.75-6T-CLR

4521989183950
195-2229
21.0

1パック

100個入り

2,434( 2,677円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センターピンタイプの棒形端子です
・3.5mmピッチ端子台に接続可能です
【材質】
・端子:無酸素鋼(C1020)/電気すずメッキ
・絶縁体:ナイロン

TGN-TC-0.75-6T-CLRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁被覆付 センターピン棒形端子の型番TGN-TC-0.75-6T-CLRのページです。
型番TGN-TC-0.75-6T-CLRに関する仕様情報を記載しております。

絶縁被覆付 センターピン棒形端子のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TGN-TC-0.75-12T-CLR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 全長(mm)

2,434円

( 2,677円 )

100個入り

1パック -

5日目

4521989183974195-222827.0

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました