(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘキサゴンドリル OHHD

ヘキサゴンドリル OHHD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
16,415円 ~ 41,020円
税込価格
18,057円 ~ 45,122円

【特長】・特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています・ト...

詳細情報を確認する

  • ねじれ角(°):
    15
  • 先端角(°):
    140
  • 有効加工深さ:
    3D(刃径×3倍)
  • 給油タイプ:
    内部給油
  • 材質1:
    超硬

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
シャンク径(mm)
溝長(mm)
刃径(mm)
全長(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4993452751407
195-5840
4
30
4.0
70
12.000

1個

16,415( 18,057円 )

4日目

4993452751506
195-5841
6
40
5.0
80
23.000

1個

18,506( 20,357円 )

4日目

4993452751605
195-5842
6
40
6.0
80
27.000

1個

20,213( 22,234円 )

4日目

4993452751704
195-5843
8
50
7.0
90
45.000

1個

22,181( 24,399円 )

4日目

4993452751803
195-5844
8
50
8.0
90
51.000

1個

25,288( 27,817円 )

4日目

4993452751902
195-5845
10
60
9.0
100
77.000

1個

27,825( 30,608円 )

4日目

4993452752008
195-5846
10
60
10.0
100
82.000

1個

31,675( 34,843円 )

4日目

4993452752107
195-5847
12
70
11.0
110
119.000

1個

37,231( 40,954円 )

4日目

4993452752206
195-5848
12
70
12.0
120
147.000

1個

41,020( 45,122円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています
・トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます
【用途】
・非鉄金属の高速加工に
【材質】
・超硬

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘキサゴンドリル OHHDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました